Publiceer je producten
EluPura S Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

EluPura S Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
Specificatie
  • Surfaces: - 60278450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
Technische specificatie
  • Unieke ref.60278XXX
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2025-03-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)400
  • Breedte (mm)360
  • Diepte (mm)540
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)22.7
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
  • IFC-classificatieSanitairaansluiting
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
  • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
  • OmniClass-nummer23-31 23 00
  • OmniClass-titelBidets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures