Publiceer je producten
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow
    Specificatie
    • Surfaces: - 60280450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Technische specificatie
    • Unieke ref.60280XXX
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)400
    • Breedte (mm)360
    • Diepte (mm)540
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)20.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bidets
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015-beschrijvingBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 23 00
    • OmniClass-titelBidets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

    Beschikbaarheid regio

    Europa Azië Noord Amerika Afrika Zuid-Amerika Oceanië