Publiceer je producten
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet
60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    60311XXX GladeLake S Tank with side inlet

    GladeLake S Tank with side inlet
    Specificatie
    • Surfaces: - 60311450 White Specification: • material: ceramic • connection: internal thread • Type 1, full flush 5 l, 6 l according to EN997 • operation via push button • water connection: right • dual flushing • degree of gloss: glossy
    Technische specificatie
    • Unieke ref.60311XXX
    • ProductfamilieWashbasins
    • ProductgroepGladeLake S
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-03-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)375
    • Breedte (mm)385
    • Diepte (mm)151
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)13.7
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet reservoir
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010864
    • ETIM-naamSurface-mounted flushing reservoir
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass-nummer23-31 19 19 19
    • OmniClass-titelWater Closet Tanks