Publiceer je producten
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush
66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    66001XXX iFrame Original Q Flush plate for dual flush

    iFrame Original Q Flush plate for dual flush
    Specificatie
    • Surfaces: - 66001000 Chrome - 66001450 White - 66001670 Matt Black - 66001700 Matt White Specification: • wall-mounted • for 2-volume flushing system • material: plastic • mechanical • operation: from front with two buttons
    Technische specificatie
    • Unieke ref.66001XXX
    • ProductfamilieFlush plate
    • ProductgroepiFrame Original Q
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-07-16
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)150
    • Breedte (mm)230
    • Diepte (mm)9
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.25
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Toilet
    • IFC-classificatieSanitairaansluiting
    • ETIM-codeEC010145
    • ETIM-naamDouble wall/built-in element wall-hung closet with flushing reservoir
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015-beschrijvingWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Water Closets
    • OmniClass-nummer23-31 19 00
    • OmniClass-titelToilets