Publiceer je producten
Verenigde Staten
Nederlands
Taal
Projectlocatie
Publiceer je producten
Gratis aanmelden
Inloggen
hansgrohe/products/9801e16c-c2c3-47b1-bdf6-65351525cc08
Startpagina
Categorieën
Sanitair
Tap/Kraan/Koperwerk
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Beschikbaar in Verenigde Staten
hansgrohe
Volg
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Logis 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Downloaden
Specificatie
Specificatie
Surfaces: - 71533671 Matt Black - 71533001 Chrome - 71533005 Chrome - 71533821 Brushed Nickel - 71533825 Brushed Nickel Specification: • ComfortZone 150 • projection: 108 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • connection type: NPT ½
Technische specificatie
Technische specificatie
Unieke ref.
71533001
Productfamilie
Basin mixers
Productgroep
Logis
Type
Object (enkelvoudig object)
Publicatiedatum
2022-11-23
Editienummer
1
Hoogte (mm)
8.88
Breedte (mm)
13.75
Diepte (mm)
5.5
Links
Links
Product-url
https://www.hansgrohe-usa.com/articledetail--71533671
Gerelateerd
Gerelateerd
Ontworpen in
Duitsland
Gefabriceerd in
Duitsland
Nettogewicht (kg)
3
Classificatie
Classificatie
Categorie BIMobject
Sanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
IFC-classificatie
Klep
UNSPSC-naam
Sanitary ware
UNSPSC-code
301815
Uniclass 2015-code
Pr_60_75_08_54
Uniclass 2015-beschrijving
Mixers
CSI MasterFormat 2014 Code
41 14 33
CSI MasterFormat 2014 Titel
Mixers
OmniClass-nummer
23-31 11 00
OmniClass-titel
Faucets
CSI UniFormat II-code
D2010
CSI UniFormat II-titel
Plumbing Fixtures
Beschikbaarheid regio
Noord Amerika
Verenigde Staten
Soortgelijke producten
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Downloaden
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Downloaden
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Downloaden
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Downloaden
hansgrohe
Talis E 3-hole basin mixer 150 with pop-up waste set
Downloaden
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Downloaden