Publiceer je producten
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Specificatie
  • Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Technische specificatie
  • Unieke ref.72466CHN
  • ProductfamilieBath mixers
  • ProductgroepRebris S
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-11-02
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)187
  • Breedte (mm)150
  • Diepte (mm)90
Gerelateerd
  • Ontworpen inDuitsland
  • Gefabriceerd inDuitsland
  • Nettogewicht (kg)446
Classificatie
  • Categorie BIMobjectSanitair - Tap/Kraan/Koperwerk
  • IFC-classificatieKlep
  • ETIM-codeEC010862
  • ETIM-naamBath mixing tap
  • UNSPSC-naamSanitary ware
  • UNSPSC-code301815
  • Uniclass 2015-codePr_40_20_87
  • Uniclass 2015-beschrijvingTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass-nummer23-31 11 00
  • OmniClass-titelFaucets
  • CSI UniFormat II-codeD2010
  • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures

Beschikbaarheid regio

Azië
China