Publiceer je producten
Logis Universal Shaving mirror
Logis Universal Shaving mirror

    Logis Universal Shaving mirror

    4.6 van de 5 sterren4.6(11 reviews)
    Logis Universal Shaving mirror
    Specificatie
    • Surfaces: - 73561000 Chrome - 73561140 Brushed Bronze - 73561340 Brushed Black Chrome - 73561670 Matt Black - 73561700 Matt White - 73561990 Polished Gold Optic Specification: • wall-mounted • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 1 x magnification, 3 x magnification • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 50 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.73561000
    • ProductfamilieMirrors
    • ProductgroepLogis Universal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-01-15
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)255
    • Breedte (mm)257
    • Diepte (mm)343
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)0.9
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC010550
    • ETIM-naamMirror
    • UNSPSC-naamFurniture and Furnishings
    • UNSPSC-code56
    • Uniclass 2015-codePr_25_71_53_06
    • Uniclass 2015-beschrijvingBathroom mirrors
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelMirrors
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors
    • CSI UniFormat II-codeE2010
    • CSI UniFormat II-titelFixed Furnishings