Publiceer je producten
Logis Universal Shaving mirror with LED light
Logis Universal Shaving mirror with LED light

    Logis Universal Shaving mirror with LED light

    Logis Universal Shaving mirror with LED light
    Specificatie
    • Surfaces: - 73570007 Chrome Specification: • wall-mounted • cavity socket required for installation • material: mirror glass • material frame: metal • mirror is inclinable • swivelling • enlargement: 3 x magnification • illuminant: max. 2 W (21 x 0.08 W / LED) • input voltage:100 - 240 V AC / 50 / 60 Hz • output voltage: 21 V - DC • degree of protection: IP20 • with mounting material • concealed fastening • drilling distance: 82 mm • diameter drill hole: 6 mm
    Technische specificatie
    • Unieke ref.73570CHN
    • ProductfamilieMirrors
    • ProductgroepLogis Universal
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)234
    • Breedte (mm)236
    • Diepte (mm)392
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.5
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Spiegels
    • IFC-classificatieElektrische apparatuur
    • OmniClass-nummer23-21 37 13 15
    • OmniClass-titelMirrors

    Beschikbaarheid regio

    Azië