Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt BIMobject gebruik van cookies.. Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies..
;

M7115-H320 Single lever kitchen mixer with pull-out spout 73803800

Unieke ref.: 73803800
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: M71
Product groep: Kitchen mixers
Breedte (mm): 157
Hoogte (mm): 445
Diepte (mm): 264
Publicatiedatum: 2018-01-15
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (7)
M7115-H320 Single lever kitchen mixer with pull-out spout

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 320
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow
· tap hole with Ø 35 mm required


Primair materiaal:
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 4.29

BIMobject categorie: Keuken - Kranen en mengkranen
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschrijving: Sink taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets