Unieke ref.: | 73853800 |
---|---|
Fabrikant: | hansgrohe |
Product familie: | M51 |
Product groep: | Kitchen mixers |
Breedte (mm): | 137 |
Hoogte (mm): | 401 |
Diepte (mm): | 248 |
Publicatiedatum: | 2018-01-15 |
Editie nummer: | 1 |
Type: | Object (enkelvoudig object) |
Product url: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73853800 |
---|---|
Installatie instructies: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73853800 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product classificatie: | |
Technische beschrijving: | https://www.hansgrohe.com/articledetail--73853800 |
Instructie video: | |
GTIN code: | 4059625017388 |
De QR code bevat een statische URL en zal je terugbrengen naar deze pagina wanneer hij gescand wordt door een apparaat als Iphone of smartphone.
https://www.bimobject.com/nl/hansgrohe/product/73853800
Primair materiaal: | |
---|---|
Secundair materiaal: | |
Ontworpen in : | Germany |
Vervaardigd in : | Germany |
Netto gewicht (kg): | 4.16 |
BIMobject categorie: | Keuken - Kranen en mengkranen |
---|---|
IFC classificatie: | Sanitary Terminal |
UNSPSC naam: | Sanitary ware |
UNSPSC code: | 301815 |
Uniclass 1.4 Code : | L725111 |
Uniclass 1.4 Beschrijving: | Mixer taps |
Uniclass 2.0 Code : | PR-31-75 |
Uniclass 2.0 Beschrijving: | Sanitary Accessories |
Uniclass 2015 Code : | Pr_40_20_87_84 |
Uniclass 2015 Beschrijving: | Sink taps |
NBS Reference Code : | 31-75 |
NBS Reference Beschrijving: | Sanitary Accessories |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 11 30 13.13 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Residential Kitchen Appliances |
OmniClass nummer: | 23-31 11 00 |
OmniClass Titel: | Faucets |
BIMobject®