Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

M511-H220 Single lever kitchen mixer 73857000

Unieke ref.: 73857000
Fabrikant: hansgrohe
Product familie: M51
Product groep: Kitchen mixers
Breedte (mm): 118
Hoogte (mm): 335
Diepte (mm): 213
Publicatiedatum: 2019-03-26
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)
M511-H220 Single lever kitchen mixer

· ComfortZone 220
· swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360°
· normal spray
· connection dimension: DN15
· flow rate 10 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· suitable for continuous flow water heaters
· tap hole with Ø 35 mm required


Primair materiaal: Chrome
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 1.82

BIMobject categorie: Keuken - Kranen en mengkranen
IFC classificatie: Sanitary Terminal
UNSPSC naam: Sanitary ware
UNSPSC code: 301815
Uniclass 1.4 Code : L725111
Uniclass 1.4 Beschrijving: Mixer taps
Uniclass 2.0 Code : PR-31-75
Uniclass 2.0 Beschrijving: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Code : Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Beschrijving: Sink taps
NBS Reference Code : 31-75
NBS Reference Beschrijving: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
OmniClass nummer: 23-31 11 00
OmniClass Titel: Faucets