Publiceer je producten
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    Specificatie
    • Surfaces: - 74802000 Chrome - 74802670 Matt Black - 74802800 Stainless Steel Finish Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • Normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 11,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Technische specificatie
    • Unieke ref.74802XXX
    • ProductfamilieKitchen mixers
    • ProductgroepZesis M33
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2022-11-02
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)214
    • Breedte (mm)51
    • Diepte (mm)262
    Gerelateerd
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    • Nettogewicht (kg)1.3
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieKlep
    • ETIM-codeEC011431
    • ETIM-naamKitchen mixing tap
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015-beschrijvingSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-31 11 00
    • OmniClass-titelFaucets
    • CSI UniFormat II-codeD2010
    • CSI UniFormat II-titelPlumbing Fixtures