Publiceer je producten
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
SC1000-ZIP
    HAROL

    SC1000-ZIP

    Unieke voordelen Passief en bijna energieneutraal Ideaal voor passief- of lage-energiewoningen dankzij de kast die volledig is weggewerkt in de spouwmuur. Hierdoor is er geen perforatie van de bouwschil en dus ook geen warmteverlies. Dit screen dient dan ook van bij de start van het bouwproces of de raamrenovatie geïntegreerd te worden.
    Specificatie
    • Technische gegevens Breedte: tot 5 m Hoogte: tot 4,4 m Oppervlakte: tot 14 m2 Superieur zip-systeem Kan tegen windstoten tot 140 km/u Insectenwerend Extrasmalle geleiders mogelijk Extrabrede doeken: geen zichtbare lasnaden 100% Belgisch maatwerk
    Technische specificatie
    • Unieke ref.sc1000
    • ProductfamilieSun protection
    • ProductgroepScreens
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-01-18
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalMateriaal
    • Ontworpen inBelgië
    • Gefabriceerd inBelgië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07
    • Uniclass 2015-beschrijvingBlinds and shading devices
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindow Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 13 11
    • OmniClass-titelWindow Blinds