Publiceer je producten
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille
Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    Hart & Cooley 672 Steel Return Air Grille

    • All-steel construction (672).
    • 1/2" spaced fins set at 40 degrees.
    • Exceptional free area.
    • 5/16" Margin Turnback.
    • Bright White finish.

    As Featured on Amazon.com

    #HartCooley #SteelReturnAirGrille #ReturnAirGrille

    Specificatie
    • Technical Details

      Size (W x H): 14" x 08"
      MFG#: 043326
      All-steel construction
      1/2" spaced fins set at 40 degrees
      Exceptional free area
      5/16" Margin Turnback
      Bright White finish

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Hart-Cooley-672-Steel-Return-Air-Grille
    • ProductfamilieHVAC
    • ProductgroepReturn Air Grille
    • TypeDocumentatie (alleen informatie)
    • Publicatiedatum2019-03-12
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Luchtbehandeling
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass-nummer23-33 49 25
    • OmniClass-titelVentilation Registers