Publiceer je producten
Hawa Junior 100 Z Pocket Sliding door system
Hawa

Hawa Junior 100 Z Pocket Sliding door system

Hawa Junior 100 Z Pocket sliding door system for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting. Wall pocket solution.

Technische specificatie
  • Unieke ref.hawa-junior-100-z-pocket
  • ProductfamilieDividing
  • ProductgroepSliding Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatieDeurpaneel
  • UNSPSC-naamWooden doors
  • UNSPSC-code30171504
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Wood Doors
  • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
  • OmniClass-titelSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors