Publiceer je producten
Hawa Porta 100 GW Synchro
Hawa

Hawa Porta 100 GW Synchro

Hawa Porta 100 GW Synchro sliding door system for 2 synchronously opening glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Wall or ceiling mounting.

Technische specificatie
  • Unieke ref.hawa-porta-100-gw-synchro
  • ProductfamilieDividing
  • ProductgroepSliding Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatieDeurpaneel
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Glass Doors
  • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
  • OmniClass-titelSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors