Publiceer je producten
Hawa Porta 100 GWF Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 GWF Sliding door system

Hawa Porta 100 GWF sliding door system for top-running glass doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Optionally with soft and self closing mechanism. Ceiling mounting.

Technische specificatie
  • Unieke ref.hawa-porta-100-gwf
  • ProductfamilieDividing
  • ProductgroepSliding Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatieDeurpaneel
  • UNSPSC-naamGlass doors
  • UNSPSC-code30171501
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 32 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Glass Doors
  • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
  • OmniClass-titelSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors