Publiceer je producten
Hawa Porta 60 HMD Acoustics
Hawa

Hawa Porta 60 HMD Acoustics

Hawa Porta 60 HMD Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 60 kg (132 lbs.), with surface mounted running track. Sound attenuation. Wall mounting. Minimal installation height.

Technische specificatie
  • Unieke ref.hawa-porta-60-hmd-acoustics
  • ProductfamilieDividing
  • ProductgroepSliding Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2024-07-26
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatieDeurpaneel
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Wood Doors
  • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
  • OmniClass-titelSliding Door Gear