Publiceer je producten
Hawa Variofold 80 H Sliding door system
Hawa

Hawa Variofold 80 H Sliding door system

Hawa Variofold 80 H sliding door fitting for top-running wooden doors up to 80 kg (176 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Ceiling mounting.

Technische specificatie
  • Unieke ref.hawa-variofold-80-h
  • ProductfamilieFolding
  • ProductgroepSliding Doors
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2022-04-30
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalAluminium
  • Secundair materiaalStaal
  • Ontworpen inZwitserland
  • Gefabriceerd inZwitserland
Classificatie
  • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
  • IFC-classificatieDeurpaneel
  • UNSPSC-naamWooden doors
  • UNSPSC-code30171504
  • Uniclass 2015-codePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015-beschrijvingSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitelSliding Wood Doors
  • OmniClass-nummer23-17 19 11 13
  • OmniClass-titelSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II-codeC1020
  • CSI UniFormat II-titelInterior Doors