Publiceer je producten
sGate Trackless 3000-4500
Heras

sGate Trackless 3000-4500

Deze speedgate biedt een ideale combinatie van toegang & controle, veiligheid, snelheid en bedrijfszekerheid. Ideaal voor locaties met veel voertuigbewegingen waar gecontroleerde toegang essentieel is. sGate trackless is uitermate geschikt voor locaties waar:

  • Onbeperkte hoogte belangrijk is
  • Een geleidegoot in de grond niet mogelijk is (ophoping van bijv. zand, stenen of vuil in de geleidegoot)
  • De poort naadloos moet worden geïntegreerd met de hekwerklijn
  • Snel openen en optimale beveiliging essentieel zijn
Specificatie
  • • Totale breedte: 3000 - 8000 • Totale hoogte: 2000 - 3000 • Brutogewicht: 495 - 855 • Spanning: 240 • Leveringsfase: 1 • Frequentie: 50/60 • Categorie: Speedgates / bi-folding gates • Onderhoudsadvies elke 6 maanden of 25.000 cycli • Materiaal: staal • Naam: sGate Trackless • Nominale hoogte: 2000 - 3000 • Nominale lengte: 3000 - 8000 • Garantiebeschrijving: 1 jaar • Garantie Duur Arbeid: 1 jaar • Garantieduur Onderdelen: 1 jaar • Garantieduur Eenheid: 1 jaar
Technische specificatie
  • Unieke ref.Double-leaf-sGate-3000-4500
  • ProductfamilieLandscaping
  • ProductgroepGates
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-12-17
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)3000
  • Breedte (mm)8000
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inNederland
  • Gefabriceerd inNederland
  • Nettogewicht (kg)855
Classificatie
  • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Poorten
  • IFC-classificatieObject
  • Uniclass 2015-codeSs_25_32_35_30
  • Uniclass 2015-beschrijvingFolding gate systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelFences and Gates
  • OmniClass-nummer23-11 25 15 19
  • OmniClass-titelFolding Gates

Beschikbaarheid regio

Europa