De Pallas Security-staander combineert sterke beveiliging met een snelle montage. De staalmatten kunnen aan een onderlegblok worden gehangen en later tijdens de montage vastgemaakt worden als alle matten op hun plaats hangen. Elke staander heeft meerdere verbindingen. Deze bestaan uit een PA66+PA6 vlamvertragend onderlegblok en een smeedijzeren afdekplaat. Het onderlegblok wordt gefixeerd aan de staander met een blindklinkmoer. De mat wordt vervolgens opgehangen aan het onderlegblok en gefixeerd. Een smeedijzeren plaat dekt de verbinding af. Deze afdekplaat wordt in de blindklinkmoer vastgezet met een eenrichtingsschroef of breekbout. De verbindingen zijn getest om het doordringen van het hekwerk met Resistance Class 3 (RC3) gereedschap te vertragen met 5 minuten per verbinding.
De staanders zijn beschikbaar in vooraf vastgestelde lengtes voor een optimale combinatie met de staalmathoogtes en montagevereisten:
De Pallas Security paal gaat in combinatie met Pallas panelen. Deze panelen combineren de transparantie en
veelzijdigheid van gaashekwerk met de kracht en het uiterlijk van een spijlenhekwerk. De staalmatten hebben verticale staaldraden met een diameter van 6 mm die aan weerszijde ondersteund worden door twee horizontale staaldraden met een diameter van 8 mm (het 8-6-8-formaat). De verticale staaldraden hebben een onderlinge afstand van 50 mm en de horizontale staaldraden van 200 mm.
Hogere hekken hebben een optionele overklimbeveiliging waar de verticale staaldraden 30 mm boven de horizontale staaldraden uitsteken. Beschikbaar in enkelvoudige panelen met een hoogte tot 2430 mm. De verticale systemen zijn standaard op te bouwen
tot een hoogte van 6000 mm. Dit volledig gelaste hekwerk is zowel volbad verzinkt als voorverzinkt en met RAL-poedercoating beschikbaar.
Beschikbaarheid regio
| Europa |
|---|
België |
Denemarken |
Duitsland |
Finland |
Frankrijk |
Hongarije |
Ierland |
IJsland |
Italië |
Luxemburg |
Nederland |
Noorwegen |
Oostenrijk |
Polen |
Roemenië |
Tsjechië |
Verenigd Koninkrijk |
Zweden |
Zwitserland |