Publiceer je producten
Spijlenhekwerk Heracles 80 - 250
Spijlenhekwerk Heracles 80 - 250
Spijlenhekwerk Heracles 80 - 250
Spijlenhekwerk Heracles 80 - 250
    Heras

    Spijlenhekwerk Heracles 80 - 250

    Heracles is een sterk en robuust hekwerk, gefabriceerd in onze eigen fabriek aan de hand van de strengste kwaliteitscontroles.

    De verticale, ronde spijlen steken volledig door de boven- en onderliggers heen en zijn stevig vastgelast. Het afgeronde oppervlak van de boven- en onderliggers voorkomt vocht- en vuilophoping. Om overklimmen te voorkomen is er op de bovenligger van hoge hekken een puntenkam bevestigd.

    Dit solide hekwerk is ideaal voor kantoren en bedrijven op prominente zichtlocaties.

    • Elegante uitstraling voor prominente zichtlocaties
    • Veilig en geschikt voor elk terrein
    • Puntenkam voorkomt overklimmen
    • Vocht- en vuilresistent
    Specificatie
    • • Categorie: Spijlenhekwerk

      • Materiaal: staal

      • Naam: Heracles

      • Nominale hoogte: 800 - 2460

    Technische specificatie
    • Unieke ref.bar-fence-heracles-200-250
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepFencing
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2025-01-09
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2400
    • Breedte (mm)2360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal met poedercoating
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk
    • IFC-classificatieObject
    • Uniclass 2015-codeSs_25_14
    • Uniclass 2015-beschrijvingFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass-nummer23-11 25 19 17
    • OmniClass-titelOrnamental Metal Fences