Publiceer je producten
Spijlenhekwerk Theia 1800-2500
Spijlenhekwerk Theia 1800-2500
Spijlenhekwerk Theia 1800-2500
    Heras

    Spijlenhekwerk Theia 1800-2500

    4.0 van de 5 sterren4.0(13 reviews)

    Een hekwerk waar je doorheen kan kijken en dat tegelijkertijd de privacy waarborgt door het zicht van buitenaf te beperken.

    Spijlenhekwerk Theia is het antwoord op de behoefte aan een hekwerk dat zowel privacy als openheid biedt. Zo combineert Theia het beste van twee werelden.

    Voor de beveiliging van bedrijven, kantoorlocaties, ziekenhuizen en appartementencomplexen wordt vaak een spijlenhekwerk ingezet. Maar een regulier spijlenhekwerk geeft vaak inkijk van buitenaf, iets wat voor sommige locaties niet altijd gewenst is. Theia is dan dé oplossing: dit hekwerk biedt van binnenuit een vrij uitzicht, maar van buitenaf weinig tot geen inkijk.

    Specificatie
    • • Categorie: Spijlenhekwerk/Frontgitter/Palissader/Clôtures barreaudées

      • Materiaal: staal

      • Naam: Theia

      • Nominale hoogte: 935 - 2400

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Theia-1800-2500
    • ProductfamilieLandscaping
    • ProductgroepFencing
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-12-17
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2500
    • Breedte (mm)2360
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Ontworpen inNederland
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk
    • IFC-classificatieObject

    Beschikbaarheid regio

    Europa