Publiceer je producten
Site fences to be anchored
Site fences to be anchored
Site fences to be anchored

    Site fences to be anchored

    5.0 van de 5 sterren5.0(7 reviews)

    The L2.85m sealing post allows the installation of fences in a semi-permanent way. The post is sealed into the ground and the fences are fixed to the post by means of asymmetrical 42/60° clamps.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cloture-a-sceller
    • ProductfamilieClôtures mobiles
    • ProductgroepClôture grillagée
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)3500
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk

    Beschikbaarheid regio

    Europa