Publiceer je producten
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken
Bouwhekken

    Bouwhekken

    4.6 van de 5 sterren4.6(15 reviews)

    Omheiningen voor bouwterreinen zijn een goede keuze om uw bouwterrein eenvoudig maar doeltreffend af te bakenen. Afhankelijk van de duur van de bouwplaatsactiviteiten, het gewenste veiligheidsniveau, of de afrasteringen op hun plaats blijven of meerdere keren moeten worden verplaatst, bieden wij een compleet assortiment dat is aangepast aan elke behoefte.

    Specificatie
    • De installatie van een omheining rond een terrein is zeer snel en eenvoudig. De hekken worden rechtop gehouden in betonnen of kunststof voetstukken (afhankelijk van de bodemgesteldheid zijn er ook andere alternatieven mogelijk: voetplaat, ankerhuls, paal, betonnen glijrailsteun).

      De hekken worden met elkaar verbonden door koppelingen (standaard of hoogbeveiligd).

      Afhankelijk van het vereiste veiligheidsniveau en de behoefte aan stabiliteit kunnen verschillende accessoires worden aangepast: anti-lift systeem, steun, verlengarm voor prikkeldraad.

      De hekken kunnen worden afgedekt om het zicht te verbergen en externe uitsteeksels te vermijden: wij bieden standaardzeilen, communicatiezeilen en akoestische zeilen om geluidsoverlast te verminderen.

      Er zijn altijd openingen nodig om toegang te verlenen aan personen en voertuigen: het is mogelijk om accessoires aan te brengen die hekken omvormen tot poorten; wij bieden ook poorten, tourniquets en mobiele barrières aan.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.cloture-grillagee
    • ProductfamilieClôtures mobiles
    • ProductgroepClôture grillagée
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)3500
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Gefabriceerd inBelgië
    • Nettogewicht (kg)13
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk