Publiceer je producten
Schuifpoort
Schuifpoort
Schuifpoort
Schuifpoort
Schuifpoort
Schuifpoort
Schuifpoort

    Schuifpoort

    Heel eenvoudig en snel te plaatsen

    De Arion schuifpoort is zeer eenvoudig en snel te plaatsen door de montage op een prefab betonnen fundatie. Het ontwerp van de schuifpoort integreert perfect in tijdelijke en semipermanente hekwerklijnen. Een slim ontwerp zorgt ervoor dat de poort soepel loopt en het plaatsen en verplaatsen van de poort eenvoudig is.

    Naadloze aansluiting op hekwerklijn

    De poort wordt volledig gemonteerd geleverd, inclusief fundering. De Anti-Climb staalmat zorgt ervoor dat overklimmen bijna onmogelijk is.

    • Poortvleugel voorzien van Anti-Climb staalmat
    • Krachtige Cardin aandrijving
    • Geen voorbereiding nodig
    • Inclusief infrarood, flitslamp en 1 handzender

    Vrije doorgangsbreedtes zijn 6 of 7 meter

    Beide versies zijn zowel handbediend als elektronisch verkrijgbaar. Veiligheidslijsten en fotocellen zorgen er bovendien voor dat de poort geen schade toebrengt aan voertuigen of personen.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.portail-coulissant
    • ProductfamilieSelf supporting sliding gates
    • ProductgroepClôtures mobiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    • Breedte (mm)17150
    • Diepte (mm)750
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inNederland
    • Nettogewicht (kg)960
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk

    Beschikbaarheid regio

    Europa