Publiceer je producten
Looppoort
Looppoort
Looppoort
Looppoort
Looppoort
Looppoort
Looppoort
Looppoort

    Looppoort

    Een robuuste en veilige looppoort voor stabiel en langdurig gebruik

    De Heracles looppoort is het meest robuuste en veilige alternatief voor de standaard bouwhekpoort. Deze volbad verzinkte draaipoort is voorzien van spijlen. De poortvleugels kunnen circa 180° draaien en de scharnieren zijn traploos nastelbaar. Ze hangen dus altijd recht, draaien soepel en geven voetgangers optimaal de ruimte. Het geavanceerde basisslot maakt het moeilijk om de poort open te wrikken. Een metalen onderdeel, in de vorm van een paddenstoel, haakt dusdanig in de aanslag dat het slot zelfs niet met een koevoet open te breken is. Het slot afschermen met een antidiefstal-afdekplaat, levert een extra beveiligd slot op. Het frame is gemaakt van vierkante staalprofielen.

    • De nummer 1 veilige looppoort
    • Scharnieren nastelbaar
    • Met vluchtsluiting leverbaar
    Specificatie
    • Een doeltreffende oplossing om personen te reguleren

      De bouwplaats is een zeer dynamische omgeving. Om personen en het bouwverkeer te reguleren, is het van belang om toegangspoorten in te zetten. De Heracles looppoort is een goede optie om een eenvoudige, maar doeltreffende toegang te creëren voor personeel.

      Vluchtpoort op tijdelijke locaties voor snel ontruimen

      Voor extra veiligheid is het basisslot van deze poort te voorzien van een vluchtsluiting; u kunt van binnen naar buiten, maar niet andersom. Dit kan een gewenste optie zijn ter voorbereiding op een mogelijke calamiteit, waarbij het van levensbelang is dat aanwezigen zo snel mogelijk het terrein kunnen verlaten. Met een vlucht- of antipaniekslot is de gesloten poort altijd met een krukset, of knop van binnenuit te openen. De vluchtpoort wordt altijd uitgevoerd in combinatie met een vluchtsluitplaat, zodat de poort niet van buitenaf geopend kan worden. Optioneel kan de poort uitbreid worden met een deurdranger, zodat de poort automatisch sluit na openen.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.portillon
    • ProductfamilieSingle swing gates
    • ProductgroepClôtures mobiles
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2000
    Gerelateerd
    • Gefabriceerd inNederland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk

    Beschikbaarheid regio

    Europa