Publiceer je producten
Tourniquet compleet B700
Tourniquet compleet B700
Tourniquet compleet B700
Tourniquet compleet B700
Tourniquet compleet B700

    Tourniquet compleet B700

    4.8 van de 5 sterren4.8(6 reviews)

    Het één voor één toelaten van personen.

    Om grip te houden op de toegang tot uw bouwterrein en mensen gecontroleerd toe te laten en/of te laten vertrekken is het mobiele tourniquet van Heras een uitstekende oplossing. Met dit draaihek, ook wel draai-kruis genoemd, heeft u maximale controle op de toegangsstroom. De mobiele tourniquet van Heras is voorzien van een elektromechanische vergrendeling. Na autorisatie is een lichte duw tegen het element voldoende voor het inzetten van de draaiende beweging. Na voltooiing van de beweging wordt het element weer automatisch vergrendeld. De tourniquet is uitermate geschikt voor tijdelijke locaties, zoals bouwterreinen. Met een tourniquet van Heras investeert u in de veiligheid en uitstraling van uw terrein.

    • Toegang beheren
    • Robuuste entreeoplossing
    • Betrouwbaar
    Technische specificatie
    • Unieke ref.Tourniquet
    • ProductfamilieWelded mesh fences
    • ProductgroepAccess control
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-03-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)2230
    • Breedte (mm)1600
    • Diepte (mm)1600
    Gerelateerd
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)950
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Hekwerk

    Beschikbaarheid regio

    Europa