Publiceer je producten
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
heroal C 50
    heroal

    heroal C 50

    heroal C 50 vliesgevelsystemen
    Optimale oplossingen voor elke eis

    De heroal C 50 vliesgevelsystemen zijn de ideale oplossing voor architecten, ontwerpers en installateurs. Door de variabele systeemcomponenten komen de vele voordelen en sterke punten van het heroal systeem naar voren – visueel aantrekkelijk, functioneel betrouwbaar en getest. De basis van de heroal C 50 vliesgevelsystemen ligt in de uniforme constructie.

    Van energie-efficiënte vliesgeveloplossingen (heroal C 50), sterk warmtegeïsoleerde oplossingen (heroal C 50 HI) tot aan de passiefhuisgecertificeerde variant (heroal C 50 PH) voor de hoogste eisen – heroal biedt met zijn heroal C 50 vliesgevelsystemen innovatieve oplossingen voor elke eis aan de gebouwschil.

    Specificatie
    • Systeemafmetingen en -eigenschappen

      » Aanzichtbreedte: 50 mm
      » Stijlprofieldiepte: 28 - 260 mm
      » Regelprofieldiepte: 6 - 215 mm
      » Glas-/vuldiktes: 8 - 68 mm
      » Max. vulelementgewicht: 800 kg
      » Warmte-isolatie: Uf ≥ 0,78 - 1,7 W/m2K
      » Inbraakwerendheid: tot RC 3
      » Weerstand tegen windbelasting: 2 kN/m2 (toegest. belasting), 3 kN/m2 (verh. belasting)
      » Slagregendichtheid: RE 1200
      » Luchtdoorlaatbaarheid: AE
      » Stootvastheid: I5/E5
      » Geluidsisolatie: tot 49 dB


      Vormgevingsmogelijkheden en design

      » Stijl-regel-, regel-regel- of stijl-stijl-vliesgevel
      » Rechte of polygonale uitvoering
      » In deelgebieden ook geschikt voor lichtdaken, dakschilden, serres
      » Kan in alle raam- en deursystemen evenals dakramen van heroal worden geïntegreerd
      » Verschillende afdek- en drukprofielen
      » gekleurde uitvoering in hoogwaardige heroal hwr poedercoating

    Technische specificatie
    • Unieke ref.heroal_C_50
    • ProductfamilieCurtain wall systems
    • Productgroepheroal curtain wall system
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-14
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Vliesgevel
    • IFC-classificatieCurtain Wall
    • UNSPSC-naamGlass curtainwalling
    • UNSPSC-code30151806
    • Uniclass 2015-codeSs_25_10_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingCurtain walling systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 44 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitelGlazed Aluminum Curtain Walls
    • OmniClass-nummer23-13 33 27 11
    • OmniClass-titelCurtain Walls
    • CSI UniFormat II-codeB2010
    • CSI UniFormat II-titelExterior Walls

    Beschikbaarheid regio

    Europa