Publiceer je producten
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
heroal W 72
    heroal

    heroal W 72

    De innovatieve systeemoplossing voor elk toepassingsgebied

    Dankzij de unieke, innovatieve balkgeometrie bereikt heroal W 72 met een inbouwdiepte van 72 mm in de kozijnen en 84 mm in de vleugels Uw-waarden die zonder gebruik van ramen en glasruimteisolatie aan de warmte-isolatie-eisen voor vensters van de actuele energiebesparingsverordening EnEV voldoet.

    Specificatie
    • Systeemafmetingen en systeemeigenschappen

      » inbouwdiepten: kozijnen/dwarsroeden 72 mm, vleugels 84 mm
      » aanzichtbreedtes: kozijnen 50–250 mm, dwarsroeden 74–254 mm, vleugels 33–67 mm
      » kleinst mogelijke, gecombineerde aanzichtbreedte: 90 mm
      » max. glas-/vullingsdikte: kozijnen 54 mm, vleugels 66 mm
      » max. vleugelgewicht: 300 kg
      » max. vleugelhoogte: 2.800 mm
      » zeer goed warmte-isolerend 3-kamer-aluminiumverbindingssysteem
      » warmte-isolatie: Uf [120] = 1,3 W/m²K
      » U-waarde-aanpassing door moduleerbare isolatiezoneopbouw
      » luchtdoorlaatbaarheid: 4
      » slagregendichtheid: E1650
      » windweerstand: C5/B5
      » geluidsisolatieklassen: 1–5
      » inbraakremming: RC 4 (gecombineerd met jet rolluiksysteem heroal safe RC 3)


      Vormgevingsmogelijkheden en design

      » een uitgebreid profielassortiment met smalle aanzichtbreedtes garandeert een goede transparantie bij nieuwbouw en renovatie
      » filigranen vleugelgeometrie met vlakverbinding
      » uitvoerbaar als vensterdeur zonder barrières (Universal Design)
      » toegelaten voor gebruik als NRWG (natuurlijkrook-en warmtebeveiligingsapparaat)
      » vleugelassortiment, ook voor beslag-systemen in kunststof
      » systeem-compatibel deursysteem: heroal D 72
      » gekleurde uitvoering in hoogwaardige heroal hwr poedercoating

    Technische specificatie
    • Unieke ref.heroal_W_72
    • ProductfamilieWindow systems
    • Productgroepheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-14
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)2800
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)72
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Single Hung Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Beschikbaarheid regio

    Europa