Publiceer je producten
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
heroal W 72i
    heroal

    heroal W 72i

    Blokvenstersysteem met buitenbeglazing

    Het venstersysteem heroal W 72 i staat voor architectonische vormgeving door filigranen aanzichtbreedtes. heroal W 72 i biedt maximale transparantie, warmte-isolatie en een elegant design zonder zichtbare vleugels en glasramen. Het blokvenstersysteem is veelzijdig inzetbaar, o.a. ook als inbouwelement voor gevels. De combinatie met verborgen liggende systeembeslagen biedt een elegant design.

    Blokvenstersysteem met binnenbeglazing

    heroal W 72 i met een klassieke binnenbeglazing biedt alle architectonische voordelen van een blokvenstersysteem. Deze systeemvariant van heroal maakt indruk door zijn slank uitzicht en de smalle aanzichtsbreedtes zonder zichtbare vleugels en staat garant voor grote glasoppervlakten en daardoor ook voor maximale transparantie. Het blokvenstersysteem heroal W 72 i is bijzonder geschikt voor het gebruik in combinatie met de gevelsystemen heroal C 50. Daarnaast wordt deze filigranen constructie ook als traditioneel vensterelement gebruikt in private of commercieel gebruikte gebouwen. In combinatie met verborgen beslagen geeft dit duurzame en tijdloze aluminiumverbindingssysteem toegevoegde waarde aan elk onroerend goed.

    Specificatie
    • Systeemafmetingen en systeemeigenschappen

      » inbouwdiepten: kozijnen/dwarsroeden 72 mm, vleugels 76,5 mm  (Buitenbeglazing)
      » aanzichtbreedtes: kozijnen 70–120 mm, dwarsroeden 114–244 mm, vleugels verborgen (Buitenbeglazing)
      » inbouwdiepten: kozijnen/dwarsroeden 72 mm, vleugels 79 mm (Binnenbeglazing)
      » aanzichtbreedtes: kozijnen 70–120 mm, dwarsroeden 114–244 mm, vleugels verborgen (Binnenbeglazing)
      » kleinst mogelijke, gecombineerde aanzichtbreedte: 81 mm
      » max. glas-/vullingsdikte: kozijnen 52 mm, vleugels 47 mm
      » max. vleugelgewicht: 150 kg
      » max. vleugelhoogte: 2.400 mm
      » zeer goed warmte-isolerend 3-kamer-profielsysteem
      » warmte-isolatie: Uf [87] ≥ 1,5 W/m²K (Buitenbeglazing)
      » warmte-isolatie: Uf [87] ≥ 1,7 W/m²K (Binnenbeglazing)
      » U-waarde-aanpassing door moduleerbare isolatiezone-opbouw
      » luchtdoorlaatbaarheid: 4
      » slagregendichtheid: 9A
      » windweerstand: C5/B5
      » geluidsisolatieklassen: 1–5
      » inbraakremming: RC 2


      Vormgevingsmogelijkheden en design

      » homogeen en filigraan uitzicht dat speciaal is ontworpen voor gebruik in het gevelsysteem heroal C 50
      » vleugelassortiment, ook voor beslagsystemen in kunststof
      » systeem-compatibel deursysteem: heroal D 72
      » profiel compatibel met het venstersysteem heroal W 72 CW en het gevelsysteem heroal C 50
      » gekleurde uitvoering in hoogwaardige heroal hwr-poedercoating

    Technische specificatie
    • Unieke ref.heroal_W_72i
    • ProductfamilieWindow systems
    • Productgroepheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-21
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)2800
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)72
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Single Hung Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Beschikbaarheid regio

    Europa