Publiceer je producten
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    Aluminium-hefschuifsysteem in drie varianten

    heroal S 77
    Veelzijdigheid is onze kracht: heroal S 77 is een modulair profielsysteem met modern design, dat voldoet aan de hoogste bouwtech-nische eisen. Het biedt de keuze tussen twee vleugelaanzichtbreedtes
    en een vrijwel grenzeloze keuze uit oppervlakken en is compatibel met andere systemen van heroal. Met heroal S 77 kunnen meersporige vormgevingsvarianten en barrièrevrije installaties worden gerealiseerd. Speciale vleugelgeometrieën voldoen bij alle vleugelafmetingen en -gewichten aan de strengste eisen en regels voor warmteisolatie. De geoptimaliseerde heroal afdichtingstechniek met vier niveaus en windstop en het gebruik van hoekafdichtingen voor het afdichten van vleugels en middenstijlen zorgen zowel voor een optimale luchtdoorlaatbaarheid en slagregendichtheid als voor een eenvoudige en efficiënte verwerking.

    heroal S 77 HI
    Energiezuinigheid telt: Als volgende ontwikkeling van het hefschuifsysteem heroal S 77 biedt heroal S 77 HI als sterk isolerend systeem een modulair opgebouwde isolatiezone en afdichtingstechniek met vier niveaus en windstop voor het afdichten van vleugels en middenstijlen. Daarmee kunnen Uw-waarden van ≥ 1,0 W/m2K worden gerealiseerd. Hoogwaardige en voordelige isolatiematerialen worden gebruikt in de thermische eigenschappen van de kritische constructiedetails van de hefschuifdeur.

    heroal S 77 SL opent nieuwe, grootschalige dimensies en garandeert met zijn unieke, innovatieve kozijnconstructie een maximale transparantie. In deze generatie van hefschuifdeuren wordt een beweeglijk monorail- vleugel gecombineerd met een vaste kozijnbeglazing met minimale aanzichtbreedten. Deze grote, kozijnloze beglazing met heldere lijnvoeringen vormt een vrijwel onzichtbaar verbindingselement tussen binnen en buiten, en breidt de woonkamer voorbij zijn reële afbakeningen uit. Het hefschuifsysteem heroal S 77 SL is een modern architectonisch vormgevingselement en schept een nieuw gevoel van ruimte. Het hefschuifsysteem heroal S 77 SL vormt een harmonisch evenwicht tussen eigentijds design, maximaal comfort en consequent doorgevoerde functionaliteit. Dankzij zijn uiterst slanke en modulaire constructiedetails is heroal S 77 SL zowel bij nieuwbouw als renovaties onbeperkt toepasbaar. Speciale en beproefde vleugelgeometrieën van heroal voldoen bij alle vleugelafmetingen en -gewichten aan de strengste eisen voor warmte-isolatie. Met zijn vier afdichtingsniveaus en de toepassing van hoekafdichtingen van EPDM-rubber voor vleugel- en middenstijlafdichtingen zorgt heroal voor een optimale kwaliteit op het gebied van luchtdoorlaatbaarheid en slagregendichtheid.

    Specificatie
    • Systeemspecificaties heroal S 77 HI
      » Max. vleugelhoogtes: 2.400 mm, met aanvullende statische versterking uitbreidbaar tot 3.000 mm
      » Max. vleugelgewicht: 300 kg, uitbreidbaar tot 400 kg door de toepassing van een tandemloopwagen
      » Maximaal bedieningsgemak: nieuwe en van buiten onzichtbare accessoires bieden de mogelijkheid tot vederlichte bediening van de zware vleugels – indien gewenst ook elektronisch, dankzij een geïntegreerd aandrijfsysteem.
      » Kozijn- en vleugelprofielen leverbaar met en zonder PUschuim in twee lengten (optimalisering door aanpassing aan bouwlichaam)
      » Qua beslag aangepaste/geoptimaliseerde vleugelprofielen
      » Afdichtingstechniek op vier niveaus en windstop voor vleugel- en middenstijlafdichting
      » Kozijnafwatering naar keuze zichtbaar of onzichtbaar, vleugelontwatering onzichtbaar
      » Kosten- en tijdbesparende afwerking door middel van con structieve detailoplossingen, zoals 90°-aanpassing van HS-reserveprofielen

      Vormgevingsvarianten en designs heroal S 77 HI
      » Soorten wandopeningen: twee- of driesporig met tot zes bewegende vleugels
      » volledig barrièrevrije uitvoering (nulbarrière) door integratie van de vloerdrempel in de constructiedelen en gebruik van het drainagesysteem heroal DS
      » Kleuren in hoogwaardig weersbestendige poedercoating van heroal
      » ruim assortiment aansluit- en reserveprofielen onder andere voor de integratie in serres en het gebruik van insectenweringssystemen heroal IS


      Systeemspecificaties heroal S 77 SL
      » Max. vleugelhoogte: 2.400 mm, met aanvullende statische versterking uitbreidbaar tot 3.000 mm
      » Max. vleugelgewicht: 300 kg, uitbreidbaar tot 400 kg door de toepassing van een tandemloopwagen
      » Maximaal bedieningsgemak: nieuwe en van buiten niet zichtbare accessoires bieden de mogelijkheid tot vederlichte bediening van de zware vleugels – indien gewenst ook elektronisch, dankzij een geïntegreerd aandrijfsysteem.
      » Loopt uiterst soepel en stil door de combinatie van beproefde beslagsystemen en de heroal-looprails van roestvrij staal
      » Flexibele, slijtagevrije, voorgevormde en van EPDM-rubber voorziene afdichtingselementen voor een duurzame afdichting tegen tocht en vocht
      » Afdichtingstechniek op vier niveaus en windstop voor vleugel- en middenstijlafdichting
      » Slanke beglazingsafdichtingen, rondom intrekbaar
      » Kosten- en tijdbesparende inbouw door innovatieve detailoplossingen van heroal
      » Hoogwaardig 3-kamerprofielsysteem
      » heroal-verbindingstechnologie met gepatenteerde vervormingsvrije vleugelprofielen

      Vormgevingsvarianten en designs heroal S 77 SL
      » Soorten wandopeningen: eensporig (monorail) met max. twee bewegende vleugels.
      » 90°-variant met volglashoek van isolatieglas of vleugelhoek.
      » Drempelloze uitvoering voor minder validen, door integratie in constructieaansluiting
      » Keuze in handgrepen: draaigreep met verzonken greep aan buitenzijde of draaigreep aan binnen- en buitenzijde. Beide varianten naar keuze afsluitbaar
      » Kleuren handgrepen: wit, zilver, geanodiseerd (E6/EV1) en RVS
      » Omvangrijk assortiment van aansluit- en reserveprofielen voor een probleemloze inbouw in de constructie
      » Integratie in vliesgevelsystemen heroal C 50
      » Aanvullende vormgevingsmogelijkheden door verschillende profielkleuren aan binnen- en buitenzijde
      » Kleuren in hoogwaardig weersbestendige powdercoating van heroal

    Technische specificatie
    • Unieke ref.heroal_LS
    • ProductfamilieDoor systems
    • Productgroepheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeShowcase (model)
    • Publicatiedatum2018-12-01
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors