Publiceer je producten
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
heroal Ready
    heroal

    heroal Ready

    4.5 van de 5 sterren4.5(13 reviews)

    Het heroal Ready productassortiment

    Opbouw-rolluiksystemen

    heroal opbouwrolluiken met zichtbare kast worden voor het raam gemonteerd. Door de kleine oproldiameter van de rolluiklamellen heroal RS 37 kan men de hoogwaardige opbouwkast esthetisch goed in de huisgevel integreren. De klant heeft de keuze tussen verschillende vormen en kleuren van de opbouwkast. Bovendien zijn er drie veiligheidsniveau's beschikbaar: Van het rolluiksysteem met geïntegreerde beveiliging tegen omhoogschuiven tot veiligheidsniveau vier met de weerstandsklasse RC 3, gecertificeerd volgens DIN EN 1627-1630..

    Opzetbare rolluiksystemen

    De heroal opzetrolluiken worden op het raam gemonteerd en zorgen voor optimale isolatiewaarden. Het heroal IB Unique opzetrolluik met de heroal RS 52 rolluiklamel is dankzij de verschillende kastgrootten flexibel toepasbaar. De klant heeft de keuze tussen de varianten binnen- en buitenrevisie.

    Zonweringssystemen

    heroal zonweringssystemen worden voor het raam gemonteerd en zorgen voor een aangenaam kamerklimaat, optimaal zicht en bescherming tegen verblinding. De klant heeft de keuze tussen het Textielscreen heroal VS Z, innovatief Zip-Screen-System, en de heroal rs hybrid, die vanwege het textiel aan de binnenkant en aluminium aan de buitenkant de voordelen verenigt van rolluiken en zonwering.

    Specificatie
    • heroal Ready opbouwrolluiksystemen

      heroal Ready RS 37
      Maatwerk opbouwrolluik met voor kleine kastmaten Het opbouwrolluik van heroal Ready RS 37 kan dankzij de grote keuze aan opbouwkasten perfect in de gevel geïntegreerd worden. De klant kan kiezen tussen de kastvormen 45°, 90° en halfrond. Dankzij de geïntegreerde beveiliging tegen omhoogschuiven kan het systeem, tijdens een poging om het rolluik van buiten te openen, een kracht van 750 N weerstaan. Met het heroal Ready RS 37 opbouwrolluik kan een maximale elementbreedte van 3.000 mm en een maximale elementhoogte van 3.500 mm gerealiseerd worden. Bovendien kan men een band of een elektrische motor inbouwen. De motor is compatibel met alle gangbare Smart Home systemen.

      heroal Ready RS 41 SW
      Voorgefabriceerd opbouwrolluik met smalle afwikkeling Het opbouwrolluik van heroal Ready RS 41 SW kan dankzij de grote keuze aan gewalste opbouwkasten perfect in de gevel worden geïntegreerd. De klant heeft keuze uit de volgende kastvormen: 45°, 90° en halfrond. Bovendien is de kast als gewalste, geëxtrudeerde of inbouw-variant verkrijgbaar. Dankzij de geïntegreerde beveiliging tegen omhoog schuiven kan het systeem, tijdens een poging om het rolluik van buiten te openen, een kracht van 750 N weerstaan. Met het heroal Ready RS 41 SW opbouwrolluik kan een maximale elementbreedte van 3.500 mm en een maximale elementhoogte van 3.500 mm gerealiseerd worden. Het rolluik kan naar wens met motor of koord worden uitgerust. De motor is compatibel met alle gangbare Smart Home systemen.

      heroal Ready RS 52
      Voorgefabriceerd opbouwrolluik voor bijzonder grote elementbreedtes. Het opbouwrolluik van heroal Ready RS 52 kan dankzij de grote keuze aan gewalste opbouwkasten perfect in de gevel worden geïntegreerd. De klant heeft keuze uit de volgende kastvormen: 45°, 90° en halfrond. Bovendien is de kast als gewalste, geëxtrudeerde of inbouw-variant verkrijgbaar. Dankzij de geïntegreerde beveiliging tegen omhoog schuiven kan het systeem, tijdens een poging om het rolluik van buiten te openen, een kracht van 750 N weerstaan. Met het opbouwrolluik heroal Ready RS 52 kan een maximale elementbreedte van 4.500 mm en een maximale elementhoogte van 2.600 mm gerealiseerd worden. De motor is compatibel met alle gangbare Smart Home systemen.

      heroal Ready RS 37 FMR IS
      Voorgemonteerd opbouwrolluik met geïntegreerd insectengaas Het heroal Ready RS 37 FMR opbouwrolluik met geïntegreerd insectengaas is flexibel inzetbaar en verkrijgbaar met de gewalste kastvormen 20°, 45°, halfrond en kwartrond. Het heroal rolluik met insectengaas kan flexibel en naar behoefte worden geopend en gesloten. In gesloten toestand verdwijnt hij volledig in de opbouwkast en is op die manier van buiten onzichtbaar. Met het kant-en-klare element van heroal Ready RS 37 FMR IS kan een maximale elementbreedte van 1.600 mm en een maximale elementhoogte van 2.400 mm gerealiseerd worden. Bovendien is het opbouwrolluik uitgerust met een beveiliging tegen omhoogschuiven, die een kracht van 750 N kan weerstaan.

      heroal Ready RS 37 SL FME
      Voorgemonteerd opbouwrolluik met verbeterde inbraakbescherming Het heroal Ready RS 37 SL FME opbouwrolluik met geëxtrudeerde opbouwkast is gecertificeerd voor inbraakwerende rolluiken volgens Richtlijn TR 111 van de Vereniging voor Rolluiken en Zonwering. Dankzij het speciale schuimmengsel van de rolluiklamellen van heroal RS 37 SL en de geïntegreerde beveiliging tegen omhoogschuiven is het aluminium rolluik bijzonder stevig. De opbouwkast is verkrijgbaar in de vormen 20°, 45°, 90° en halfrond. Met het opbouwrolluik heroal Ready RS 37 SL FME kan een maximale elementbreedte van 2.300 mm en een maximale elementhoogte van 2.700 mm gerealiseerd worden.

      heroal Ready RS 37 RC 2 FMS
      Voorgemonteerd opbouwrolluik met weerstandsklasse RC 2 volgens DIN 1627 De geëxtrudeerde opbouwkast van het heroal Ready RS 37 RC 2 FMS opbouwrolluik is gecertificeerd tot weerstandsklasse RC 2, volgens DIN 1627. De extreme buigsterkte en stevigheid van de rolluiklamellen bij een gewicht van 8,0 kg/m2 is te danken aan het sterk belastbare tweecomponenten-integraal-schuim. Op die manier is het mogelijk de maximale breedte tot 4.200 mm en hoogte van 2.350 mm te realiseren.

      heroal Ready RS 37 RC 3 FMS
      Voorgemonteerd opbouwrolluik met weerstandsklasse RC 3 volgens DIN 1627 De geëxtrudeerde opbouwkast van het heroal Ready RS 37 RC 3 FMS opbouwrolluik is dankzij de extreem stevige en belastbare gewalste rolluiklamellen van edelstaal gecertificeerd tot de weerstandsklasse RC 2 volgens DIN 1627. Het kant-en-klare element van heroal Ready RS 37 RC 3 FMS kan met gecertificeerde elementmaten van maximaal 4.200 mm (breedte) en 2.140 mm (hoogte) gerealiseerd worden.

      heroal Ready opzetbare rolluiksystemen

      heroal Ready RS 52 IB Unique binnenrevisie
      Voorgemonteerd opzetrolluik
      Het heroal Ready RS 52 IB Unique rolluiksysteem met binnenrevisie is klaar voor de inbouw en wordt gekenmerkt door de beste isolatiewaarden en een eenvoudige montage. Het opzetrolluik kan met een maximale breedte van 3.000 mm en een maximale hoogte van 2.700 mm worden geleverd. heroal Ready RS 52 IB Unique kan op alle gangbare raam- en deursystemen met bouwdiepte van 65 – 92 mm worden opgezet en is ook geschikt voor bijzondere toepassingen zoals schuif- en hefschuifdeuren. Het opzetrolluik kan met een elektrische motor uitgerust worden en is compatibel met alle gangbare Smart Home systemen.

      heroal Ready RS 52 IB Unique buitenrevisie
      Voorgemonteerd opzetrolluik
      Het heroal Ready RS 52 IB Unique rolluiksysteem met buitenrevisie is klaar voor de inbouw en wordt gekenmerkt door de beste isolatiewaarden en een eenvoudige montage. Het opzetrolluik kan met een maximale breedte van 3.000 mm en een maximale hoogte van 2.700 mm worden geleverd. heroal Ready RS 52 IB Unique kan op alle gangbare raam- en deursystemen met bouwdiepte van 65 – 92 mm worden opgezet en is ook geschikt voor bijzondere toepassingen zoals schuif- en hefschuifdeuren. Het opzetrolluik kan met een elektrische motor uitgerust worden en is compatibel met alle gangbare Smart Home systemen.

      Zonwering, kant-en-klare elementen van heroal Ready

      heroal Ready VS Z FME
      Voorgemonteerde zonwering van textiel
      De zonwering van textiel met kant-en-klare elementen van heroal Ready VS Z FME met gewalste opbouwkast is dankzij verschillende kastmaten flexibel inzetbaar en kan worden geleverd met de kastvormen 45°, 90° of halfrond en dat bij verschillende weefselsoorten en -kleuren. Met de voorgemonteerde zonwering kan een maximale elementbreedte van 5.000 mm en een maximale elementhoogte van 3.000 mm gerealiseerd worden. Dankzij de innovatieve Zip-technologie blijft de zonwering ook bij windsnelheden tot 145 km/h nog veilig in de geleidingsrails zitten. De motor van de heroal Ready VS Z FME kan met alle gangbare Smart Home systemen gecombineerd worden.

      heroal Ready rs hybrid FME
      Voorgemonteerd zonwerend rolluik
      Dankzij het kant-en-klare zonwerend element heroal Ready rs hybrid FME met geëxtrudeerde opbouwkast kan men een binnenruimte volledig donker maken. Dankzij verschillende kastmaten en de kastvormen 45° en 90° kan de voorgemonteerde zonwering flexibel worden ingezet. Men kan een maximale elementhoogte van 2.700 mm en een maximale elementbreedte van 2.400 mm realiseren. De motor van de heroal Ready rs hybrid FME is compatibel met alle gangbare Smart Home systemen.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.heroal_Ready
    • ProductfamilieWindow systems
    • Productgroepheroal additional systems
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-10-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Jaloezieën
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codePr_30_59_07_72
    • Uniclass 2015-beschrijvingRoller blinds
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 21 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitelRoll-Down Blinds
    • OmniClass-nummer23-17 21 11 13
    • OmniClass-titelExterior Shutters
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows