Publiceer je producten
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    heroal S 65

    Tijdens de fabricage geoptimaliseerd schuifdeursysteem
    Het aluminium schuifdeursysteem heroal S 65 kenmerkt zich door zijn bijzonder eenvoudige en efficiënte montage en een innovatieve vleugelconstructie. De speciaal voor het schuifdeursysteem gemaakte weerstandsloze isolatieprofielen maken het mogelijk grotere vleugels te gebruiken bij gelijkblijvende bescherming tegen verbuigen (bimetaal effect). Het gebruik van voorgemonteerde labyrinten op de vleugelprofielen bespaart een aparte bevestiging en maakt het gebruik van een zeer smalle middenstijl mogelijk: slechts 62 millimeter aanzichtsbreedte. De vleugels worden, zoals gebruikelijk, in verstek gezaagd. Bovendien reduceert het rondom lopende kozijn de complexiteit van het systeem en vereenvoudigt daarmee de montage. Hierdoor is het schuifdeursysteem heroal S 65 bijzonder geschikt om een economisch aantrekkelijke oplossing voor hoogwaardige woningbouw en rendabele objectbouw aan te kunnen bieden.


    heroal S 42

    Efficiënt en functioneel
    Het schuifsysteem heroal S 42 verlegt de grenzen op het gebied van warmte-isolatie, duurzaamheid, rendabiliteit en montage. Dit is onder andere te danken aan de bouwwijze. Bij het schuifsysteem heroal S 42 zijn verschillende technologieën gebruikt: de heroal verbindings-, hoekbeugel- en beslagtechnologie zijn met al hun voordelen in dit systeem geïntegreerd. Door de perfectie tot in detail en de hoge efficiëntie en functionaliteit
    kunnen perfecte schuiframen en schuifdeuren voor woningen en bedrijfspanden gerealiseerd worden. heroal S 42 opent grote nieuwe dimensies en garandeert maximale transparantie.

    Specificatie
    • heroal S 42

      Systeemeigenschappen
      » Bouwdiepten: kozijn 72/79 mm, vleugel 38/42 mm, vleugelroede 38 mm
      » Aanzichtbreedten: kozijn vanaf 48 mm, vleugel vanaf 68 mm, vleugelroede vanaf 68 mm
      » Max. vleugelhoogte: 2600 mm
      » Max. vleugelbreedte: 2500 mm
      » Max. glas-/vuldikte: 24-28 mm
      » Max. vleugelgewicht: 80/160 kg
      » Vergrendelingen: 1 tot 3, optioneel afsluitbaar
      » Warmte-isolatie: Uw ≥ 1,4 W/m²K
      » Luchtdoorlaatbaarheid: klasse 4
      » Slagregendichtheid: 8A
      » Weerstand tegen windbelasting: B2
      » Geluidsisolatie: tot 37 dB

      Vormgevingsmogelijkheden en design
      » Openingswijzen: 2- of 3-sporig met maximaal 6 schuifvleugels
      » Binnen- en buitenhoeken van 90°
      » Elementkoppelingen met heroal W 72 realiseerbaar
      » Combinatie met heroal W 65 en heroal W 72 als inlegframe
      » Barrièrevrije dorpeluitvoering met verborgen, gecontroleerde ontwatering door middel van drainagesysteem
      » Compatibel met het vliesgevelsysteem heroal C 50 en het horsysteem heroal IS
      » Verschillende vormgeving van het elementoppervlak aan binnen- en buitenzijde
      » De kleurgeving gebeurt met hoogwaardige heroal hwr-poedercoating.

    Technische specificatie
    • Unieke ref.heroal_S
    • ProductfamilieDoor systems
    • Productgroepheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-12-01
    • Editienummer3
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Schuifdeur
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamDoors
    • UNSPSC-code301715
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitelAluminum Doors
    • OmniClass-nummer23-17 11 00
    • OmniClass-titelDoors
    • CSI UniFormat II-codeB2030
    • CSI UniFormat II-titelExterior Doors