Publiceer je producten
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    Het raamsysteem van vandaag en morgen

    Dankzij de intelligente combinatie van geometrie en materiaal realiseert het nieuwe raamsysteem heroal W 77 bij een bouwdiepte van slechts 77 mm een Uf-waarde van 0,95 W/m²K (aanzichtbreedte 120 mm) op passiefhuisniveau. Met deze ontwikkeling is het heroal gelukt om met het thermisch gescheiden aluminium kozijn niet alleen aan de eisen van vandaag, maar ook aan de eisen van morgen, “nearly zero-energy buildings”, te voldoen.

    Het meest opvallende kenmerk van het raamsysteem heroa W 77 is de minimale bouwdiepte van 77 mm in combinatie met ongekende energiewaarden. Dat betekent minder materiaal, energie en resources, waardoor rendabiliteit en duurzaamheid hand in hand gaan.

    Dankzij de mogelijkheid om standaard raambeslag te gebruiken, kunnen later weer nieuwe beslagcomponenten toegepast worden. Dit biedt architecten en ontwerpers een raamsysteem met tal van vrijheidsgraden en de hoogste mate aan kwaliteit bij een maximale productbetrouwbaarheid voor de vormgeving van een architectuur die voldoet aan de wensen en behoeften van investeerders.

    Specificatie
    • Systeemafmetingen en -eigenschappen

      » Bouwdiepten: kozijn 77 mm, vleugel 89 mm
      » Aanzichtbreedten: kozijn 50 - 250 mm, roede 74 - 254 mm, vleugel 33 - 67 mm
      » Max. glas-/vuldikte: kozijn 54 mm, vleugel 66 mm
      » Max. vleugelgewicht: 300 kg
      » Max. vleugelhoogte: 2800 mm
      » Sterk warmte-isolerend aluminium verbindingssysteem met 3‚kamers
      » Warmte-isolatie: Uf [120] = 0,95 W/m²K
      » Aanpassing U-waarde door modulaire opbouw van de isolatiezones
      » Luchtdoorlaatbaarheid: 4
      » Slagregendichtheid: 9A
      » Weerstand tegen windbelasting: C5/B5
      » Geluidsisolatieklassen: 1-5
      » Inbraakwerendheid:
      - Raamelementen: RC 3
      - In combinatie met rolluiksysteem heroal safe RC 3: RC 4
      » Systeemveiligheid door het gebruik van zichtbaar (heroal WF 100) en onzichtbaar (heroal WF 100 i) heroal aluminium schuifstangbeslag

    Technische specificatie
    • Unieke ref.heroal_W_77
    • ProductfamilieWindow systems
    • Productgroepheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-01-21
    • Editienummer2
    • Hoogte (mm)2800
    • Breedte (mm)1400
    • Diepte (mm)77
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectRamen - Single Hung Windows
    • IFC-classificatieWindow
    • UNSPSC-naamWindows
    • UNSPSC-code301716
    • Uniclass 2015-codeSs_25_30_95
    • Uniclass 2015-beschrijvingWindow systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelWindows
    • OmniClass-nummer23-17 13 00
    • OmniClass-titelWindows
    • CSI UniFormat II-codeB2020
    • CSI UniFormat II-titelExterior Windows

    Beschikbaarheid regio

    Europa