Publiceer je producten
Kamergarnituur, 111R01-130
Kamergarnituur, 111R01-130
Kamergarnituur, 111R01-130
    HEWI

    Kamergarnituur, 111R01-130

    Kamergarnituur in R-techniek met rozetten conform DIN 18255 en EN 1906 van polyamide, oppervlak hoogglanzend, bestaande uit: Deurkruk in model 111R U-vorm van polyamide met doorlopende stalen kern tot aan het einde van de greep, door en door gekleurd, diameter 20 mm, met aanslaggeleiding en arrêteergroef, montage door eenvoudig vergrendelen van de deurkrukken in de reeds op de deur gemonteerde onderdelen. De klikverbinding kan weer los worden gemaakt met een demontagesleutel. De deurkruk voldoet aan de specificaties van de EN 179 en DIN 18040. Rozetten: model 305.20... en 306.23, onderconstructie voor rozetten in kunststof-roestvrij staal verbindingsconstructie, DIN links en DIN rechts toepasbaar. Vastdraaiende lagers van de deurkrukken met automatisch vastklikkende rondom-vergrendeling en 5 mm lagerpunt als onderhoudsvrij glijlager met elastisch compensatiebereik en tweede lager in de deurkruk nek. Verborgen, betrouwbare schroefverbinding met combinatie van M4 schroeven en hulsschroeven en steunpen binnenin het deurblad. Afdekkap voor rozetten, rond, van polyamide, door en door gekleurd, diameter 55 mm, 10,5 mm hoog, vlak, 1,5 mm wanddikte. Ontworpen en gekeurd voor het objectbereik, gebruikscategorie conform EN 1906 - klasse 4 garnituur met vierkantstift 8 - 8,5 mm Gebruikscategorie: klasse 4 Duurzaamheid: klasse 7 Deurmassa: geen classificatie vastgelegd Brandwerendheid: klasse 0 Veiligheid: klasse 1 Corrosiebestendigheid: klasse 5 Inbraakveiligheid: klasse 0 Uitvoeringstype: U Duurzaamheid: EPD Milieuproductverklaring
    Technische specificatie
    • Unieke ref.111R01-130
    • ProductfamilieHardware
    • ProductgroepDoor fittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-12-08
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolyamide
    • Secundair materiaalStaal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Deurbeslag
    • IFC-classificatiedeur
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815
    • Uniclass 2015-codePr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoor Hardware
    • OmniClass-nummer23-17 11 11 25
    • OmniClass-titelDoor Accessories