Als je onze site blijft gebruiken, ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. hier !

Accepteren
;

Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang

Unieke ref.: 900-35-3_4
Fabrikant: HEWI
Product familie: Sanitary
Product groep: Support rails
Breedte (mm): 1250
Diepte (mm): 88
Publicatiedatum: 2019-06-19
Editie nummer: 1
Type: Object (enkelvoudig object)
Download (11)

badkamer leuning glijdende douchearm, System 900
- verticaal en horizontaal geplaatste rails verbonden onder rechte hoeken met montage rozen en douchekophouder Catawiki - met douchearm welke naar de zijkant (voor installatie) Catawiki - verticale lengte 1250 mm, horizontale lengte 765 mm en 965 mm, 88 mm diep Catawiki - diameter rail 32 mm, buisdikte 2 mm, nam 70 mm Catawiki - vervaardigd uit hoogwaardig roestvrij staal, chroom /  roestvrij staal, gepoedercoat in de HEWI kleuren DX (mat wit), DC (mat zwart), AY (mat lichtgrijs parel mica) en SC (mat donkergrijs parelmica) - douchekophouder van hoogwaardige matte polyamide in de HEWI kleuren 98 (signaalwit) en 92 (antracietgrijs) Catawiki - geschikt voor douchekoppen verschillende fabrikanten - douchekophouder continu kantelbaar en, na het indrukken van een grote drukknop, de hoogte kan worden aangepast
- conische adapter op douchekop houder maakt het makkelijker om te haken in de douche hij ad Catawiki - verminderd aantal montage rozen door innovatieve hoekverbinding Catawiki - waaronder niet-corrosief en getest HEWI bevestigingsmateriaal voor wandmontage Catawiki - geschikt voor HEWI Systeem 900 aansluiting op stoelen

900.35.30640 92
4014885538431
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
verchroomd
antracietgrijs
 
900.35.30640 98
4014885538448
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
verchroomd
signaalwit
 
900.35.30660 AS
4014885563884
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
gepoedercoat
diepmat wit - mat wit
 
900.35.30660 AX
4014885563891
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
gepoedercoat
diepmat lichtgrijs parelmoer - mat wit
 
900.35.30660 CD
4014885563907
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
gepoedercoat
diepmat donkergrijs parelmoer - mat wit
 
900.35.30660 CV
4014885563914
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
gepoedercoat
diepmat zwart - mat zwart
 
900.35.306XA 92
4014885538455
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
mat geborsteld
antracietgrijs
 
900.35.306XA 98
4014885538462
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
version rechts 
mat geborsteld
signaalwit
 
900.35.30740 92
4014885538479
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
verchroomd
antracietgrijs
 
900.35.30740 98
4014885538486
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
verchroomd
signaalwit
 
900.35.30760 AS
4014885563921
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
gepoedercoat
diepmat wit - mat wit
 
900.35.30760 AX
4014885563938
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
gepoedercoat
diepmat lichtgrijs parelmoer - mat wit
 
900.35.30760 CD
4014885563945
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
gepoedercoat
diepmat donkergrijs parelmoer - mat wit
 
900.35.30760 CV
4014885563952
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
gepoedercoat
diepmat zwart - mat zwart
 
900.35.307XA 92
4014885538493
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
mat geborsteld
antracietgrijs
 
900.35.307XA 98
4014885538509
Douchewandleuning met verschuifbare doucheglijstang 1250 x 765 x 965 mm 
mat geborsteld
signaalwit
 


Primair materiaal: Steel
Secundair materiaal:
Ontworpen in : Germany
Vervaardigd in : Germany
Netto gewicht (kg): 4

BIMobject categorie: Sanitair - Badkamerinstallatie systeem
IFC classificatie: Railing
UNSPSC naam: Steel rail
UNSPSC code: 30103101
Uniclass 1.4 Code : L4421
Uniclass 1.4 Beschrijving: Railings
Uniclass 2.0 Code : PR-35-86-70
Uniclass 2.0 Beschrijving: Rails
Uniclass 2015 Code : Pr_20_85_70
Uniclass 2015 Beschrijving: Rail supports and fixings
NBS Reference Code : 35-75-84
NBS Reference Beschrijving: Support Rails
OmniClass nummer: 23-17 25 11 11 17
OmniClass Titel: Railing
Dit product is beschikbaar in :
Africa
  • Algeria
  • Angola
  • Benin
  • Botswana
  • Burkina Faso
  • Burundi
  • Cameroon
  • Cape Verde
  • Central African Republic
  • Chad
  • Comoros
  • Côte d'Ivoire
  • Democratic Republic of the Congo
  • Djibouti
  • Equatorial Guinea
  • Eritrea
  • Ethiopia
  • Gabon
  • Ghana
  • Guinea
  • Guinea-Bissau
  • Kenya
  • Lesotho
  • Liberia
  • Libya
  • Madagascar
  • Malawi
  • Mali
  • Mauritania
  • Mauritius
  • Mayotte
  • Morocco
  • Mozambique
  • Namibia
  • Niger
  • Nigeria
  • Republic of the Congo
  • Reunion
  • Rwanda
  • Saint Helena
  • São Tomé and Príncipe
  • Senegal
  • Seychelles
  • Sierra Leone
  • Somalia
  • South Africa
  • South Sudan
  • Sudan
  • Swaziland
  • Tanzania
  • The Gambia
  • Togo
  • Tunisia
  • Uganda
  • Western Sahara
  • Zambia
  • Zimbabwe
Asia
  • Armenia
  • Azerbaijan
  • Bangladesh
  • Bhutan
  • British Indian Ocean Territory
  • Brunei
  • Cambodia
  • China
  • Christmas Island
  • Cocos (Keeling) Islands
  • Georgia
  • Hong Kong
  • India
  • Indonesia
  • Japan
  • Kazakhstan
  • Kyrgyzstan
  • Laos
  • Macau
  • Malaysia
  • Maldives
  • Mongolia
  • Myanmar (Burma)
  • Nepal
  • North Korea
  • Pakistan
  • Philippines
  • Singapore
  • South Korea
  • Sri Lanka
  • Taiwan
  • Tajikistan
  • Thailand
  • Turkmenistan
  • Uzbekistan
  • Vietnam
Europe
  • Åland Islands
  • Albania
  • Andorra
  • Austria
  • Belarus
  • Belgium
  • Bosnia and Herzegovina
  • Bulgaria
  • Croatia
  • Cyprus
  • Czech Republic
  • Denmark
  • Estonia
  • Faroe Islands
  • Finland
  • France
  • Germany
  • Gibraltar
  • Greece
  • Guernsey
  • Hungary
  • Iceland
  • Ireland
  • Isle of Man
  • Italy
  • Jersey
  • Latvia
  • Liechtenstein
  • Lithuania
  • Luxembourg
  • Macedonia (FYROM)
  • Malta
  • Moldova
  • Monaco
  • Montenegro
  • Netherlands
  • Norway
  • Poland
  • Portugal
  • Romania
  • Russia
  • San Marino
  • Serbia
  • Slovakia
  • Slovenia
  • Spain
  • Svalbard and Jan Mayen
  • Sweden
  • Switzerland
  • Ukraine
  • United Kingdom
  • Vatican City
Middle East
  • Afghanistan
  • Bahrain
  • Egypt
  • Iran
  • Iraq
  • Israel
  • Jordan
  • Kuwait
  • Lebanon
  • Oman
  • Palestine
  • Qatar
  • Saudi Arabia
  • Syria
  • Turkey
  • United Arab Emirates
  • Yemen
North America
  • Anguilla
  • Antigua and Barbuda
  • Aruba
  • Barbados
  • Belize
  • Bermuda
  • British Virgin Islands
  • Canada
  • Caribbean Netherlands
  • Cayman Islands
  • Collectivity of Saint Martin
  • Costa Rica
  • Cuba
  • Curaçao
  • Dominica
  • Dominican Republic
  • El Salvador
  • Greenland
  • Grenada
  • Guadeloupe
  • Guatemala
  • Haiti
  • Honduras
  • Jamaica
  • Martinique
  • Mexico
  • Montserrat
  • Nicaragua
  • Panama
  • Puerto Rico
  • Saint Kitts and Nevis
  • Saint Lucia
  • Saint Pierre and Miquelon
  • Saint Vincent and the Grenadines
  • Saint-Barthélemy
  • Sint Maarten
  • The Bahamas
  • Trinidad and Tobago
  • Turks and Caicos Islands
  • U.S. Virgin Islands
  • United States
Oceania
  • American Samoa
  • Australia
  • Cook Islands
  • Federated States of Micronesia
  • Fiji
  • French Polynesia
  • Guam
  • Kiribati
  • Marshall Islands
  • Nauru
  • New Caledonia
  • New Zealand
  • Niue
  • Norfolk Island
  • Northern Mariana Islands
  • Palau
  • Papua New Guinea
  • Pitcairn Islands
  • Samoa
  • Solomon Islands
  • Timor-Leste
  • Tokelau
  • Tonga
  • Tuvalu
  • United States Minor Outlying Islands
  • Vanuatu
  • Wallis and Futuna
South America
  • Argentina
  • Bolivia
  • Brazil
  • Chile
  • Colombia
  • Ecuador
  • Falkland Islands (Islas Malvinas)
  • French Guiana
  • Guyana
  • Paraguay
  • Peru
  • Suriname
  • Uruguay
  • Venezuela

BIMobject®