Publiceer je producten
Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 950, AQ1-12M109XA
Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 950, AQ1-12M109XA
Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 950, AQ1-12M109XA
Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 950, AQ1-12M109XA
    HEWI

    Eengreeps-wastafelmengkraan, AQ 950, AQ1-12M109XA

    Eéngreeps wastafelmengkraan - PVD-gecoat rvs-look, kubusvormig - debiet 5 l/min - keramisch cartouche Kerox K-35OP, drukbestendig tot 35 bar - lamellenstraalregelaar met dynamische hoeveelheidsregeling 5 l/min, hoekverstelling en diefstalbeveiliging - aansluiting via flexibele drukslangen met verweven warm/koud-markering 450 mm lang, G 3/8" - messing armatuur - bedieningshendel met warm/koud-markering - 129 mm hoog, 187 mm uitzwenking - starre uitloop - zonder afvoergarnituur - geschikt voor thermische desinfectie volgens DVGW W 551 - geluidsklasse 1 - DVGW gecertificeerde - CE- en UKCA-kenmerk conform EMC 2014/30/EU
    Technische specificatie
    • Unieke ref.AQ1-12M109XA
    • ProductfamilieSanitary
    • ProductgroepFittings
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-09-29
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)129
    • Breedte (mm)44
    • Diepte (mm)187
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalRoestvrij staal
    • Ontworpen inDuitsland
    • Gefabriceerd inDuitsland
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectKeuken - Kranen en mengkranen
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • ETIM-codeEC011328
    • ETIM-naamWashbasin mixing tap
    • Uniclass 2015-codeEF_40_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingFittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass-nummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClass-titelFittings