Publiceer je producten
MT56 Profiled Deck Sheet
Hiansa

MT56 Profiled Deck Sheet

The MT-56 DECK has a 56mm rib height in thicknesses of up to 1.2 mm. Its useful width is 952 mm. with lengths of between 1,000 and 14,000mm.
Technische specificatie
  • Unieke ref.hiansa-deck-mt56
  • ProductfamilieProfiled Sheet
  • ProductgroepProfiled Deck
  • TypeObject (enkelvoudig object)
  • Publicatiedatum2021-03-18
  • Editienummer1
  • Hoogte (mm)56
  • Breedte (mm)952
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalStaal
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectBouw - Dek- en vloerplaten
  • IFC-classificatieRoof
  • UNSPSC-naamSteel profiles
  • UNSPSC-code30102304
  • Uniclass 2015-codePr_25_71_51_52
  • Uniclass 2015-beschrijvingMetal profiled sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 41 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitelMetal Roof Panels
  • OmniClass-nummer23-13 39 33
  • OmniClass-titelRoof Decking
  • CSI UniFormat II-codeB3010
  • CSI UniFormat II-titelRoof Coverings