Publiceer je producten
EHRP40-K Controller / Reader and Module
EHRP40-K Controller / Reader and Module

    EHRP40-K Controller / Reader and Module

    4.6 van de 5 sterren4.6(7 reviews)
    Single door controller/reader (13.56 MHz and 125 kHz) with separate (secure side mounted) discrete IO interface for door components and Wiegand interface; with optical tamper. Two devices to mount - controller/reader next to door and module located in separate secure area.
    Specificatie
    • https://www.hidglobal.com/sites/default/files/resource_files/evo-ehrp40K-module-ds-en.pdf
    Technische specificatie
    • Unieke ref.hid16
    • ProductfamilieElectronics / Security, Cameras & Accessories
    • ProductgroepEDGE EVO
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2017-01-01
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)4.8
    • Breedte (inch)3.3
    • Diepte (inch)1.2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPolycarbonaat
    • Ontworpen inVerenigde Staten
    • Gefabriceerd inVerenigde Staten
    • Nettogewicht (lbs)0.18
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren