Publiceer je producten
Single sofa_Shenzhou collection
Single sofa_Shenzhou collection
    HIGOLD

    Single sofa_Shenzhou collection

    Heavy duty aluminum frames provide a strong and secure structure. High quality woven wicker provides a strong solid structure and allows the users to trust fully in the end product .
    Specificatie
    • Emphasis and exposure of the internal aluminum structure provides a sense of security to the user, it also creates a distinctive visual aesthetic.
    Technische specificatie
    • Unieke ref.single_sofa_Shenzhou_collection
    • Productfamilie collection
    • ProductgroepShenzhou
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-06-10
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalHout
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectTuinaanleg - Buitenmeubels
    • ETIM-codeEG017960
    • ETIM-naamFurniture
    • Uniclass 2015-codeSs_40_20_30_28
    • Uniclass 2015-beschrijvingExternal furniture systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 50 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelFurniture