Publiceer je producten
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera
1.0 MP CMOS PT Camera

    1.0 MP CMOS PT Camera

    FEATURES:

    • 1/4” Progressive Scan CMOS
    • Up to 1.0 megapixeresolution 
    • Support motorized Pan & Tilt 
    • DigitaWDR 
    • 3D DNR 
    • IR range approx. 10 meters 
    • Support Wi-Fi, support WPS configuration with one touch (-W) 
    • Two-way audio 
    • Built-in microphone and speaker 
    • Support 128G on-board storage 
    • 5V DC±10%
    Technische specificatie
    • Unieke ref.DS-2CD2Q10FD-IW
    • ProductfamilieElectronics
    • ProductgroepVideo Surveillance
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2018-04-27
    • Editienummer1
    • Hoogte (inch)4.9
    • Breedte (inch)4
    • Diepte (inch)4
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalPlastic
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inChina
    • Gefabriceerd inChina
    • Nettogewicht (lbs)10.58
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectElektronica - Beveiliging, camera's en toebehoren
    • UNSPSC-naamSecurity cameras
    • UNSPSC-code46171610
    • CSI MasterFormat 2014 Code11 97 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSecurity Equipment
    • OmniClass-nummer23-37 15 11
    • OmniClass-titelCameras

    Beschikbaarheid regio

    Noord Amerika Europa