Publiceer je producten
Vastpunt licht
Vastpunt licht
Vastpunt licht
Vastpunt licht
Vastpunt licht
Vastpunt licht
Vastpunt licht
Vastpunt licht
    Hilti

    Vastpunt licht

    Vastpunt voor een lichte toepassing

    Specificatie
    • Applications

      • Can be used in combination with MFP-PC fixed points pipe clamps
      • Can be used in combination with MFP-KF refrigeration pipe clamps
      • To be used in applications with pipes up to 500 mm from base material
      • to be used if force is in one direction only
    Technische specificatie
    • Unieke ref.FixedPoint_Light
    • ProductfamilieInstallation System
    • ProductgroepFixed point
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2020-01-22
    • Editienummer2
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalGegalvaniseerd staal
    • Ontworpen inLiechtenstein
    • Gefabriceerd inLiechtenstein
    • Nettogewicht (kg)6.04
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Installatie systemen

    Beschikbaarheid regio

    Azië Noord Amerika Europa Oceanië