Publiceer je producten
MP-PS 1-1 Rohrschuh
MP-PS 1-1 Rohrschuh
MP-PS 1-1 Rohrschuh
MP-PS 1-1 Rohrschuh
MP-PS 1-1 Rohrschuh
MP-PS 1-1 Rohrschuh
    Hilti

    MP-PS 1-1 Rohrschuh

    4.3 van de 5 sterren4.3(7 reviews)

    MP-PS 1-1 Rohrschuh

    Voordelen

    1) Veelzijdig inzetbaar: gebruik dezelfde leidingschoen voor vaste-, schuif-, geleide- of vrijstaande steunen op Hilti modulaire balken, stalen balken en beton

    2) Uitgebreide softwareondersteuning: vereenvoudig de berekening met behulp van PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, BIM/CAD bibliotheek en verschillende plug-ins

    3) Belastinggegevens en documentatie beschikbaar: ontwerp conform EN13480-3, Eurocode 3 en MSS-SP58 richtlijnen voor leidingsteuncomponenten

    4) Snellere installatie ter plaatse: pas de hoogte en helling gemakkelijk aan nadat de leidingschoen op zijn plaats is bevestigd

    5) Breder klembereik: geschikt voor diverse verschillende leidingen met of zonder extra inleg

    Toepassingen

    1) Bevestiging van leidingen op stalen balken, beton of Hilti modulaire draagbalken

    2) Leidinginstallaties in onshore industriële, stroomopwekkings-, farmaceutische, elektronica- of automobielfabrieken

    3) Geschikt voor toepassingstemperaturen tot 300 °C en een isolatiedikte tot 220 mm

    4) Aanbevolen voor gebruik binnen of buiten met lage tot matige vervuiling (C3)

    Specificatie
    • Materiaalsamenstelling

      Grondplaat: S280GD /Aangep POSVLAK-C

      Bogen: S235JR - DIN EN 10025

      Middenplaat: S235JR - DIN EN 10025

      Schuifplaat: PA66 + GF30

      Bout: staalkwaliteit 8.8

      Moer: staalkwaliteit 8

      Oppervlakte afwerking:

      Onderste boog, Middenplaat: Thermisch verzinkt 70µm - DIN EN ISO 1461

      Bovenste boog: Thermisch verzinkt 55µm - DIN EN ISO 1461

      Grondplaat: ZM300

    Technische specificatie
    • Unieke ref.pipe-shoe-mp-ps
    • ProductfamilieInstallation Pipe fixture
    • ProductgroepPipe Shoe
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2021-11-29
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalStaal
    • Secundair materiaalPolyamide
    • Ontworpen inLiechtenstein
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectHVAC-apparatuur - Installatie systemen

    Beschikbaarheid regio

    Europa
    Duitsland
    Hongarije
    Italië
    Nederland
    Oostenrijk
    Polen
    Slowakije
    Tsjechië
    Zwitserland