Publiceer je producten
HIMACS Babybath RCS6808
HIMACS Babybath RCS6808
    HIMACS

    HIMACS Babybath RCS6808

    The neo-natal ward of a hospital is the one place where maximum hygiene, ergonomics and warmth are essential. 

    The ergonomic shape of the bowl is specifically designed for babies.

    Specificatie
    • HIMACS RCS6808 Babybath with 8% Recycled Content

    Technische specificatie
    • Unieke ref.CB680
    • ProductfamilieSinks, Baby Baths & Bowls
    • ProductgroepBaby Baths
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2016-02-11
    • Editienummer6
    • Hoogte (mm)172
    • Breedte (mm)751
    • Diepte (mm)471
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalMassief oppervlak
    • Secundair materiaalNatuurlijke acrylsteen
    • Ontworpen inItalië
    • Gefabriceerd inItalië
    • Nettogewicht (kg)10.8
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectSanitair - Bad & Spa's
    • IFC-classificatieFurnishing Element
    • UNSPSC-naamSanitary ware
    • UNSPSC-code301815

    Beschikbaarheid regio

    Europa