Publiceer je producten
FC16-P-b Double skin non facing clay brick façade. RD+LP24+C+AT+LH7+ENL

FC16-P-b Double skin non facing clay brick façade. RD+LP24+C+AT+LH7+ENL

Double skin clay brick façade, consisting of: one brick thick self-supporting external skin of perforated common brick, protected by cladding, with non ventilated air cavity, internal thermal insulation, and internal skin of double hollow brick.
Specificatie
  • The clay bricks and blocks characteristics are guaranteed by Hispalyt manufactures. The Hispalyt manufactures products are accompanied by the Declaration of Performance DoP and the CE marking and the Environmental Product Declaration EPD.
Technische specificatie
  • Unieke ref.SIST_FC16-P-b
  • ProductfamilieFacades
  • ProductgroepFC16
  • TypeVereist object
  • Publicatiedatum2018-07-31
  • Editienummer1
Gerelateerd
  • HoofdmateriaalKeramiek
  • Secundair materiaalGips
  • Ontworpen inSpanje
  • Gefabriceerd inSpanje
Classificatie
  • Categorie BIMobjectMuren - Buitenmuren
  • IFC-classificatieWall
  • UNSPSC-naamCeramic bricks
  • UNSPSC-code30131602
  • Uniclass 2015-codeSs_25_13_50
  • Uniclass 2015-beschrijvingMasonry wall systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 21 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitelClay Unit Masonry
  • OmniClass-nummer23-13 00 00
  • OmniClass-titelStructural and Exterior Enclosure Products
  • CSI UniFormat II-codeB2010
  • CSI UniFormat II-titelExterior Walls
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
BIMobject-productbibliotheek

Design-app voor Revit

Laad families rechtstreeks in je Revit-model met één klik.

Vind een plek om eenvoudiger toegang te krijgen tot nieuwe objecten, sla je Revit-families op en werk samen met je team.

  • VinkjeWerk rechtstreeks met BIM-objecten naast Revit
  • Vinkje 2 GB cloudopslag - sla uw Revit-content op
  • Vinkje Krijg belichaamde koolstof-LCA (A1-A3) rechtstreeks vanuit Revit