Publiceer je producten
Agilia® Horizontal
Agilia® Horizontal
    Holcim

    Agilia® Horizontal

    Specially formulated to enable quick fabrication of slabs and floors, our Horizontal product offering reduces required manpower thanks to its quick pouring times.
    Specificatie
    • Agilia Horizontal

      Hormigón autocompactante para elementos horizontales elaborado en central con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40 N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12mm para una clase de exposición tipo XC3, fluidez de 600 a 700 mm, según normas vigentes

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Agilia_horizontal
    • ProductfamilieAgilia
    • ProductgroepConcrete
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-11-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Secundair materiaalBeton
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
    • IFC-classificatieMateriaal
    • UNSPSC-naamConcrete and mortars
    • UNSPSC-code301115
    • Uniclass 2015-codePr_20_31_16_76
    • Uniclass 2015-beschrijvingSelf-compacting concretes
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelConcrete
    • OmniClass-nummer23-13 15 11
    • OmniClass-titelConcretes