Publiceer je producten
Agilia® Metal
Agilia® Metal
    Holcim

    Agilia® Metal

    Fibre Reinforced Concrete (FRC) is defined as a composite material essentially consisting of conventional concrete or mortar reinforced by the random dispersal of short, discontinious, and discrete fine fibres of specific geometry.
    Specificatie
    • AGILIA METAL

      Hormigón autocompactante con armado incluido, con una cuantía de 10kg/m3, con 2h de mantenimiento de propiedades reológicas con una resistencia a compresión de 25,30,35 o 40N/mm2, un tamaño máximo del árido de 12 mm para una clase de exposición tipo XC3, según normas vigentes

    Technische specificatie
    • Unieke ref.Agilia_metal
    • ProductfamilieAgilia
    • ProductgroepConcrete
    • TypeBouwmateriaal
    • Publicatiedatum2019-11-22
    • Editienummer1
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalBeton
    • Ontworpen inSpanje
    • Gefabriceerd inSpanje
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectBouwmaterialen - Beton
    • IFC-classificatieMateriaal
    • UNSPSC-naamConcrete and mortars
    • UNSPSC-code301115
    • Uniclass 2015-codeEF_20
    • Uniclass 2015-beschrijvingStructural elements
    • CSI MasterFormat 2014 Code03 31 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitelSelf-Compacting Concrete
    • OmniClass-nummer23-13 15 11
    • OmniClass-titelConcretes
    • CSI UniFormat II-codeB
    • CSI UniFormat II-titelSHELL