Publiceer je producten
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
H3 door
    Gearchiveerd

    H3 door

    Used both in the tertiary and the industrial sectors, this door with multiple fillings, held in place with aluminium or PVC beads, has unlimited possibilities.
    Specificatie
    • Std dimensions
      Height 2040mm
      Width 830mm

      Hanging method
      Hinges
      Easy system
      Surface-mounted rail

      Option(s)
      Single - Double
      Swing - Sliding

      Fillings
      Fillings held with strips
      Full - Half-glazed - Glazed

    Technische specificatie
    • Unieke ref.H3
    • ProductfamiliePortes
    • ProductgroepPorte aluminium
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3000
    • Breedte (mm)1030
    • Diepte (mm)40
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectDeuren - Glas
    • IFC-classificatiedeur
    • Uniclass 2015-codeEF_25_30
    • Uniclass 2015-beschrijvingDoors and windows
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDoors and Frames
    • OmniClass-nummer23-17 11 13 13
    • OmniClass-titelAluminum Doors
    • CSI UniFormat II-codeC1020
    • CSI UniFormat II-titelInterior Doors