Publiceer je producten
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
H5T partition
    Gearchiveerd

    H5T partition

    The H5 Transparence glass partition is an edge to edged centered single glazed or double glazing, fully height and without any intermediary post partition. Junction between glazing is done thanks to an anodized aluminium or polycarbonate I-shaped connecting strip.

    Specificatie
    • Std dimensions
      Thickness 60mm
      Height 3000mm*
      *upon request

      Fillings
      Single ou double glazing

      Acoustic
      34 - 44 dB Rw
      32 - 43 dB RA

    Technische specificatie
    • Unieke ref.H5T
    • ProductfamilieCloisons amovibles H5
    • ProductgroepCloison H5T
    • TypeObject (enkelvoudig object)
    • Publicatiedatum2019-06-05
    • Editienummer1
    • Hoogte (mm)3300
    • Breedte (mm)6000
    • Diepte (mm)60
    Gerelateerd
    • HoofdmateriaalAluminium
    • Secundair materiaalGlas
    • Ontworpen inFrankrijk
    • Gefabriceerd inFrankrijk
    • Nettogewicht (kg)50
    Classificatie
    • Categorie BIMobjectMuren - Verdelingen
    • IFC-classificatieWall
    • Uniclass 2015-codeSs_25_12_65_75
    • Uniclass 2015-beschrijvingRelocatable partition systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitelDemountable Partitions
    • OmniClass-nummer23-15 11 13
    • OmniClass-titelDemountable Partitions
    • CSI UniFormat II-codeC1010
    • CSI UniFormat II-titelPartitions